Publicar produtos
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (Móvel base com uma gaveta, prateleira inferior e pia). Projetada por Andreu Carulla, Tura é uma coleção completa para banheiros moldada e inspirada na arquitetura e na luz mediterrânea. Tura é um jogo de volumes e vazios, de luz e sombras traduzidos em elementos para o banheiro. Inovação e sustentabilidade podem ser encontradas em toda a coleção, do design e tecnologia ao uso de materiais reciclados e embalagens sem plástico.
    Especificação
    • Optional: A818024N10 Large felt box with cork cover A818025N10 Small felt box with cork cover
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única852030XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos