Publicar produtos
Tura  Unik (Base unit with two drawers and basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with two drawers and basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (Móvel base com duas gavetas e pia). Projetada por Andreu Carulla, Tura é uma coleção completa para banheiros moldada e inspirada na arquitetura e na luz mediterrânea. Tura é um jogo de volumes e vazios, de luz e sombras traduzidos em elementos para o banheiro. Inovação e sustentabilidade podem ser encontradas em toda a coleção, do design e tecnologia ao uso de materiais reciclados e embalagens sem plástico.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única852033XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework