Publicar produtos
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
    Roca

    Tura Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (móvel compacto com uma gaveta, prateleira inferior e lavatório centrado). Desenhada por Andreu Carulla, Tura é uma coleção completa de banheiro moldada e inspirada na arquitetura e na luz mediterrânea. Tura é um jogo de volumes e vazios, de luz e sombras traduzido em elementos para o banheiro. Inovação e sustentabilidade estão presentes em toda a coleção, desde o design e tecnologia até ao uso de materiais reciclados e embalagens sem plástico.
    Especificação
    • Optional: A818024N10 Large felt box with cork cover A818025N10 Small felt box with cork cover
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única852037XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework