Publicar produtos
Tenor  Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight
    Roca

    Tenor Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight

    Traduzido por Google,
    Pacote - unidade base com uma gaveta, prateleira inferior, lavatório, espelho e holofote LED. Adote uma estética minimalista com esta linha de móveis contemporâneos, caracterizada por seu design simples e elegante. Apresentando uma única gaveta e uma prateleira aberta, Tenor oferece versatilidade em uma variedade de tamanhos e acabamentos.
    Especificação
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única852088XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTenor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)580
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)1005
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework