Publicar produtos
Victoria-N. Unik - base unit with six drawers, legs and double basin
Victoria-N. Unik - base unit with six drawers, legs and double basin
Victoria-N. Unik - base unit with six drawers, legs and double basin
Victoria-N. Unik - base unit with six drawers, legs and double basin
Victoria-N. Unik - base unit with six drawers, legs and double basin
    Roca

    Victoria-N. Unik - base unit with six drawers, legs and double basin

    Traduzido por Google,
    Unik - móvel base com seis gavetas, pernas e pia dupla. Simplicidade e funcionalidade são os destaques desta coleção, que oferece soluções para o espaço do banheiro com um design atual. Propostas perfeitamente adaptadas a cada estilo de vida e que permitem personalizar a área do banho com diferentes composições.
    Especificação
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A816827339 Optional leg set (x4) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única852104XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosVictoria-N
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)757
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)1191
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Produtos parecidos