Publicar produtos
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Traduzido por Google,
    Unik - Móvel base com duas gavetas e cuba de cerâmica com acabamento branco fosco. Torneira não incluída. Móvel de banheiro moderno e sofisticado com cuba integrada Stonex® em elegante acabamento fosco.
    Especificação
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 – Organizing box.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única852485XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTenue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework