Publicar produtos
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
    Roca

    Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror

    Traduzido por Google,
    Pacote - Móvel base com duas gavetas, lavatório e espelho Eidos LED. Torneira não incluída. O design elegante da Linea confere elegância discreta a qualquer banheiro. O lavatório e o móvel integrados proporcionam um armazenamento perfeito, otimizando o uso do espaço. Disponível em tons naturais suaves, a Linea combina versatilidade com um apelo atemporal, oferecendo uma solução elegante e funcional para a vida moderna.
    Especificação
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box. A817018339 - Set of two optional legs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única852494xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosLinea
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)625
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)455
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Produtos parecidos