Publicar produtos
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish
    Roca

    Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish

    Traduzido por Google,
    Unik - Móvel de base com duas gavetas e lavatório de cerâmica com acabamento coordenado. Volia é uma sofisticada coleção de móveis e lavatórios com bordas elegantemente arredondadas, uma paleta de cores refinada e tamanhos versáteis. Para um visual harmonioso, os móveis e lavatórios podem ser combinados em acabamentos coordenados – cinza areia, ônix ou branco fosco. Os detalhes internos incluem organizadores em folheado de madeira natural.
    Especificação
    • Compatible products: A816819409 Organising box A816820409 Organising box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única852539XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosVolia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)565
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework