Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/491fda0a-c40b-4ebf-a599-3b6d190c1dfd
Início
Categorias
Sanitários
Lavatórios
VICTORIA-N 900 Unik Family (base unit and basin)
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
VICTORIA-N 900 Unik Family (base unit and basin)
Traduzido por Google,
Vista original
Família Unik (unidade base e bacia)
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
855827xxx
Familia de producto
Furniture
Grupo de produtos
Victoria-N
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-08
Número de edição
1
Altura (mm)
740
Largura (mm)
460
Profundidade (mm)
900
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855827...
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={A5FEF1C3-6CAC-44B9-A8B2-3C9303F9F24C}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855827.../
Relacionado
Relacionado
Material principal
Chipboard
Material secundário
Porcelana vitrificada
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Lavatórios
Classificação IFC
Terminal sanitário
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descarregar