Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/6af1019a-3dc2-434f-9aee-12ea208c8553
Início
Categorias
Sanitários
Lavatórios
VICTORIA-N 1200 Pack Family (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
VICTORIA-N 1200 Pack Family (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Traduzido por Google,
Vista original
Pack Family (unidade base, lavatório duplo, espelho e dois focos)
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
855845xxx
Familia de producto
Furniture
Grupo de produtos
Victoria-N
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-08
Número de edição
1
Altura (mm)
740
Largura (mm)
460
Profundidade (mm)
1200
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855845...
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={7228AB97-DACA-44EF-8B27-1837118C882D}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855845.../
Relacionado
Relacionado
Material principal
Chipboard
Material secundário
Porcelana vitrificada
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Lavatórios
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Cabinets
Código UNSPSC
30161801
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom furniture
Código CSI MasterFormat 2014
13 42 13
Título CSI MasterFormat 2014
Bathroom Unit Modules
Número OmniClass
23-19 31 17 11
Título Omniclass
Bathroom Units
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar