Publicar produtos
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
    Roca

    MINI Unik (base unit and basin)

    Traduzido por Google,

    Unik (unidade base e bacia)
    Cores e acabamentos: Areia texturizada, Carvalho texturizado e Branco brilhante

    Especificação
    • Compatible with: 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única855873xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosMini
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)575
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings