Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/e8176266-64ed-4fca-82fe-ae501502fb3f
Início
Categorias
Sanitários
Lavatórios
PRISMA 1100 Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
PRISMA 1100 Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
Traduzido por Google,
Vista original
Pack (móvel com uma gaveta, lavatório direito e espelho LED)
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
855933xxx
Familia de producto
Furniture
Grupo de produtos
Prisma
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-22
Número de edição
1
Altura (mm)
424
Largura (mm)
460
Profundidade (mm)
1100
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855933...
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855933.../
Relacionado
Relacionado
Material principal
Chipboard
Material secundário
Porcelana vitrificada
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Lavatórios
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom furniture
Código CSI MasterFormat 2014
13 42 13
Título CSI MasterFormat 2014
Bathroom Unit Modules
Número OmniClass
23-19 31 17 11
Título Omniclass
Bathroom Units
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar