Publicar produtos
PRISMA 900 Pack (base unit with two drawers, right hand basin and LED mirror)
PRISMA 900 Pack (base unit with two drawers, right hand basin and LED mirror)
    Roca

    PRISMA 900 Pack (base unit with two drawers, right hand basin and LED mirror)

    Traduzido por Google,
    Pack (móvel baixo com duas gavetas, lavatório direito e espelho LED)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única855938xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosPrisma
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)667
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Produtos parecidos