Publicar produtos
PRISMA 1100 RH Base unit w/ 1 drawer and basin
Roca

PRISMA 1100 RH Base unit w/ 1 drawer and basin

4.6 de 5 estrelas4.6(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Móvel baixo com uma gaveta e lavatório direito. Dimensões: Comprimento: 1100 mm. Largura: 460 milímetros. Altura: 450 milímetros.
Especificação
  • Base unit / Closing and opening system: Soft close drawers Base unit / Doors and drawers combination: 1 Drawer Base unit / Internal dividers Base unit / Internal drawers: 1 Base unit / Internal trays: 1 Base unit / Structure: Drawers Basin / Integrated shelf Basin / Shelf position: Left Basin / Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Faucet installation: On the basin Installation type: Wall-hung Material / Base unit: Chipboard, MDF, Melamine Material / Basin: Vitreous china Space saving syphon included Includes 327541..0 Prisma Wall-hung or vanity vitreous china right hand basin Optional 816819409 Inspira Organizing box 816760001 Prisma Lateral towel rail for base unit 816820409 Inspira Organizing box 816761001 Prisma Set of 2 furniture hooks
Especificações técnicas
  • Ref.ª única855949xxx
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosPrisma
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-06-01
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)1100
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioMDF
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Produtos parecidos