Publicar produtos
MINI Mirror cabinet
Roca

MINI Mirror cabinet

Traduzido por Google,
Armário de espelho
Especificações técnicas
  • Ref.ª única856692xxx
  • Familia de productoMirror cabinets
  • Grupo de produtosMini
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioChipboard
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings