Publicar produtos
THE GAP ORIGINAL 550 Base unit
Roca

THE GAP ORIGINAL 550 Base unit

Traduzido por Google,

Unidade básica 550

Acabamentos: 150 Mood Teak & 806 Gloss white


Especificações técnicas
  • Ref.ª única856966xxx
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosThe Gap Original
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)320
  • Largura (mm)414
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets