Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/326799b9-f772-48d6-9661-01e4744c151a
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
THE GAP ORIGINAL 350 Reversible column unit
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
THE GAP ORIGINAL 350 Reversible column unit
Traduzido por Google,
Vista original
Unidade de coluna reversível
Acabamentos: 150 Mood Teka e 806 Branco brilhante
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
856969xxx
Familia de producto
Auxiliary furniture
Grupo de produtos
The Gap Original
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-03-02
Número de edição
1
Altura (mm)
1200
Largura (mm)
200
Profundidade (mm)
350
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=856969...
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B01F20597-8B76-43FB-89D1-EF24BCC798D7%7D
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/856969.../
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Material secundário
Chipboard
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom cabinets
Código CSI MasterFormat 2014
13 42 13
Título CSI MasterFormat 2014
Bathroom Unit Modules
Número OmniClass
23-31 25 13
Título Omniclass
Bathroom Cabinets
Código CSI UniFormat II
E20
Título CSI UniFormat II
FURNISHINGS
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar