Publicar produtos
CARMEN Marble countertop for base unit
CARMEN Marble countertop for base unit
    Roca

    CARMEN Marble countertop for base unit

    Traduzido por Google,
    Bancada de mármore para unidade de base
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única857142xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosCarmen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-14
    • Número de edição1
    • Largura (mm)495
    • Profundidade (mm)1300
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos