Publicar produtos
BEYOND Column unit
Roca

BEYOND Column unit

Traduzido por Google,

Unidade de coluna 1400mm
Prateleiras de altura ajustável
Sistema de fechamento e abertura: portas de fechamento suave
Prateleiras internas: 5
Cores e acabamentos: Branco brilhante e carvalho City

Especificações técnicas
  • Ref.ª única857237xxx
  • Familia de productoAuxiliary furniture
  • Grupo de produtosBeyond
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1400
  • Largura (mm)309
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
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
Produtos parecidos