Publicar produtos
LUNA 600 Mirror cabinet
Roca

LUNA 600 Mirror cabinet

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Armário de espelho
Especificação
  • Compatible with: 813092100 LED Spotlight 8,6W
Especificações técnicas
  • Ref.ª única857375472
  • Familia de productoMirror cabinets
  • Grupo de produtosLuna
  • Data de publicação2021-05-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)146
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets

Produtos parecidos