Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/72992859-c1e0-4c5f-b2fc-9c0d12c15da8
Início
Categorias
Sanitários
Espelhos
LUNA 800 Mirror cabinet
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
LUNA 800 Mirror cabinet
Traduzido por Google,
Vista original
Armário de espelho
Descarregar
Especificação
Especificação
Compatible with: 813092100 LED Spotlight 8,6W
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
857376472
Familia de producto
Mirror cabinets
Grupo de produtos
Luna
Data de publicação
2021-05-26
Número de edição
1
Altura (mm)
700
Largura (mm)
800
Profundidade (mm)
146
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=857376472
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/857376472/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Chipboard
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Espelhos
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom cabinets
Número OmniClass
23-31 25 13
Título Omniclass
Bathroom Cabinets
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar