Publicar produtos
EIDOS 600 Mirror cabinet with integrated lighting
Roca

EIDOS 600 Mirror cabinet with integrated lighting

Traduzido por Google,
Armário de espelho com iluminação integrada. Acabamento neutro para combinar com qualquer coleção de móveis. Dobradiças de abertura 110° com fechamento suave. Naturlight: luz neutra que proporciona uma iluminação natural semelhante à luz do dia. Tecnologia LED de alta eficiência e baixo consumo, integrada em toda a parte superior. Eidos é uma coleção de espelhos com iluminação perimetral LED proporcionando um visual elegante e minimalista para qualquer espaço de banho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única857378472
  • Familia de productoEidos
  • Grupo de produtosMirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)146
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioChipboard
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings