Publicar produtos
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
    Roca

    Extra Column Unit

    Traduzido por Google,
    Unidade de coluna. Mais espaço para armazenar artigos de higiene graças a uma coluna versátil ou unidade superior. Treze acabamentos diferentes permitem que o Extra combine com a maioria das unidades de móveis Roca.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única857702XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosExtra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings