Publicar produtos
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
    Roca

    Inspira Column unit with two doors

    Traduzido por Google,
    Unidade de coluna com duas portas. Inspira é uma coleção marcante que combina design inovador com formas arrojadas e estilo atemporal. Possui molduras finas em alumínio, lavatórios Fineceramic® e cores contemporâneas. A coleção oferece opções flexíveis, incluindo unidades flutuantes de uma gaveta ou unidades tradicionais de duas gavetas, com maior armazenamento e funcionalidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única857848XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosInspira
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1750
    • Largura (mm)323
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework