Publicar produtos
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
    Roca

    Verso - Base unit with one drawer

    Traduzido por Google,
    Móvel de base com uma gaveta. Projetada para flexibilidade, a coleção Verso oferece estilo sofisticado com acabamentos de alta qualidade. Seu sistema modular permite configurações personalizadas com diferentes combinações de gavetas, portas e prateleiras para atender a diversas necessidades do banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única858029XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosVerso
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)275
    • Largura (mm)785
    • Profundidade (mm)454
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets