Publicar produtos
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
    Roca

    Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin

    Traduzido por Google,
    Móvel de base com duas gavetas e prateleira aberta para lavatório. Simplicidade, tons neutros e um acabamento refinado definem uma coleção que se destaca pelo equilíbrio entre funcionalidade e elegância. Com suas formas leves e fluidas e curvas sutis, a linha Meridian integra-se perfeitamente a espaços contemporâneos.
    Especificação
    • Compatible with: A327746000 Wall-hung Fineceramic® basin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única858108XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosMeridian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)565
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets