Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/4ac2525a-e658-4bff-931e-a184bee7d9b4
Início
Categorias
Cozinha
Lavatórios
DUO 900 Double bowl kitchen sink
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
DUO 900 Double bowl kitchen sink
Traduzido por Google,
Vista original
Pia de cozinha de cuba dupla de aço inoxidável
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
870920901
Familia de producto
Kitchen sinks
Grupo de produtos
Duo
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-08
Número de edição
1
Altura (mm)
160
Largura (mm)
480
Profundidade (mm)
900
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=870920901
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/870920901/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Lavatórios
Classificação IFC
Terminal sanitário
Produtos parecidos
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Descarregar
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
Descarregar
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Descarregar
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
Descarregar
Roca
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
4.7
(
18
)
Descarregar
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
Descarregar