Publicar produtos
BERLIN PLUS 460mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

BERLIN PLUS 460mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,
PLUS - Lava-louça de uma cuba em aço inoxidável, 460 mm Berlin, uma coleção de lava-louças de linhas retas e ângulos suaves, disponíveis com lavatórios em duas profundidades. Instalação sob bancada para ganhar mais design, higiene e conforto.
Especificação
  • Optional: 861104000 BERLIN Soap dispenser Compatible with: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Especificações técnicas
  • Ref.ª única870B10400
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de produtosBerlin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures