Publicar produtos
J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

Traduzido por Google,
Pia de cozinha de cuba única de aço inoxidável e escorredor direito
Especificação
  • Optional with: A506405407.Trap for single bowl kitchen sinks A506405607 Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Especificações técnicas
  • Ref.ª única870F30801
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de produtosJ
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)490
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures