Publicar produtos
LISBOA 450 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

LISBOA 450 Stainless steel single bowl kitchen sink

Traduzido por Google,
Pia de cozinha de cuba única de aço inoxidável
Especificação
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
Especificações técnicas
  • Ref.ª única870M10450
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de produtosLisboa
  • Data de publicação2021-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures