Publicar produtos
PORTO 390 Single bowl stainless steel sink
Roca

PORTO 390 Single bowl stainless steel sink

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Pia de aço inoxidável de cuba única
Especificações técnicas
  • Ref.ª única870R10330
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de produtosPorto
  • Data de publicação2021-05-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures