Publicar produtos
Praga Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Praga Stainless steel single bowl kitchen sink

Traduzido por Google,
Pia de cozinha de cuba única em aço inoxidável. A elegância desta linha pode ser encontrada em suas dimensões e seu raio 12. Generosa para trabalhar e fácil de limpar, a combinação vencedora.
Especificação
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Especificações técnicas
  • Ref.ª única871501D01
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks