Publicar produtos
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Pia de cozinha de cuba única de aço inoxidável Glasgow e escorredor direito. Coleção de pias de cozinha em aço inox caracterizada por suas diferentes combinações de cubas, misturando tamanhos grandes e pequenos, e seus diferentes formatos de escorredor.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única873101C01
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de produtosGlasgow
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures