Publicar produtos
BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink
BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink

    4.9 de 5 estrelas4.9(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Lava-louça de 1 cuba QUARZEX® Cores e acabamentos: Preto e Branco
    Especificação
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única880180xx0
    • Familia de productoBergen
    • Grupo de produtosKitchen sink
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)780
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures