Publicar produtos
Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Roca

Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow

Traduzido por Google,
Duplo WC One Underwindow - Estrutura embutida com autoclismo de descarga dupla para sanita suspensa. Cotovelo Ø 90 / Ø 110. Os autoclismos embutidos Duplo One, compactos e versáteis, são uma solução fácil de instalar e que poupa espaço em todos os tipos de casas de banho, disponíveis com uma gama de placas de descarga.
Especificação
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Especificações técnicas
  • Ref.ª única890072020
  • Familia de productoIn-wall tanks
  • Grupo de produtosIn-Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)820
  • Largura (mm)525
  • Profundidade (mm)180
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
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
Produtos parecidos