Publicar produtos
In-Wall Duplo In-tank frame
Roca

In-Wall Duplo In-tank frame

Traduzido por Google,
Estrutura Duplo In-tank. Sistemas que combinam eficiência e tecnologia para oferecer o melhor desempenho.
Especificação
  • Compatible with: A803094001 - In-Wash® Inspira In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply. A803104001 - In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply. A893301000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "L" type support, seat and cover. Needs power supply. A893302000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "I" type support, seat and cover. Needs power supply.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única890078100
  • Familia de productoIn-wall tanks
  • Grupo de produtosIn-Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1142
  • Largura (mm)40
  • Profundidade (mm)474
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
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
Produtos parecidos