Publicar produtos
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Roca

IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow

Traduzido por Google,
Sanita DUPLO COMPACT - Estrutura oculta de piso com autoclismo compacto (8 cm) e descarga dupla (4/2 - 4,5/3 - 6/3 L). Os sistemas In-Wall cotovelo de 90 ø / 110 ø combinam eficiência e tecnologia para oferecer o melhor desempenho
Especificação
  • Compatible with: 890103008 IN-WALL EP1 (compact version) - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice 89009900x IN-WALL PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009800x IN-WALL PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097300 IN-WALL PL3-E (compact version) - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flus 890097104 IN-WALL PL3 SINGLE - Vandal-proof stainless steel single flush operating plate for concealed cistern 89009610x IN-WALL PL2 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009600x IN-WALL PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009510x IN-WALL PL1 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009500x PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008500x PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
Especificações técnicas
  • Ref.ª única890080020
  • Familia de productoIn-wall tanks
  • Grupo de produtosIn-Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures