Publicar produtos
ISLAND Suporte-bastidor Duplo para bidé suspenso
Roca

ISLAND Suporte-bastidor Duplo para bidé suspenso

Este suporte-bastidor Duplo para bidé suspenso foi desenhado para proporcionar apoio e estabilidade aos elementos do bidé dentro da parede de apoio. Não é compatível com os armários encastrados horizontais da coleção Island.
Especificação
  • This Duplo bidet frame is designed to provide support and stability for the bidet elements within the supporting wall. It is not compatible with the built-in horizontal cabinets in the Island collection.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única890090400
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de produtosIsland
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1190
  • Largura (mm)500
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
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
Produtos parecidos