Publicar produtos
ISLAND Misturadora monocomando para lavatório com descarga automática
ISLAND Misturadora monocomando para lavatório com descarga automática
ISLAND Misturadora monocomando para lavatório com descarga automática
ISLAND Misturadora monocomando para lavatório com descarga automática
    Roca

    ISLAND Misturadora monocomando para lavatório com descarga automática

    A esbelta silhueta e o impecável acabamento desta misturadora monocomando para lavatório é o complemento ideal para o lavatório, combinando na perfeição com os restantes modelos de torneira da coleção. A misturadora mantém uma estética moderna e incorpora um cartucho que favorece a poupança de água graças ao sistema Smart Flow. Esta torneira de lavatório é compatível com os seguintes lavatórios da coleção Island (Ref. A327760..0, Ref e Ref. A327761..0) e com os móveis para lavatório de encastrar por baixo (Ref. A8567158.., Ref. A8567168.., Ref. A8567178.., Ref. A8567188.. e Ref. A8567198..). Também é compatível com os seguintes lavatórios da coleção Baia (Ref. A3270C0..2, Ref. A3270C2..0 e Ref. A3270C6..2). Esta elegante torneira de lavatório está disponível em quatro acabamentos: o brilhante Chrome que cria uma estética fresca e moderna; o cálido Greige que confere um ar de sofisticação discreto; o acabamento Nero que transmite uma sensação de modernidade ousada e o Brushed Steel que acrescenta um toque industrial ao espaço de banho. O seu design exclusivo e as suas dimensões são compatíveis apenas com os orifícios de 30,5 mm dos lavatórios Armani/Roca das coleções Island e Baia.
    Especificação
    • The sleek lines and impeccable finish of this single side lever washbasin mixer completes and complements the basin and blends in seamlessly with the rest of the brassware in the collection. The mixer maintains the bold, contemporary look of the tap, which is fitted with a water-saving cartridge that reduces consumption thanks to the Smart Flow system. This basin mixer is compatible with the following washbasins of the Island collection (Ref. A327760..0, Ref and Ref. A327761..0) and furniture for under-counter washbasins (Ref. A8567158.., Ref. A8567168.., Ref. A8567178.., Ref. A8567188.. and Ref. A8567198..). Also is compatible with the following washbasins in the Baia collection (Ref. A3270C0..2, Ref. A3270C2..0 and Ref. A3270C6..2). This elegant mixer faucet is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space. Its exclusive design and dimensions are compatible only with the 30.5 mm tap holes featured on the 2 tap hole basins in the Armani/Roca Island and Baia collections.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8900970xx
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosIsland
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)169
    • Largura (mm)259
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioABS
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 57.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Manual Actuators
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia