Publicar produtos
IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern

    Traduzido por Google,
    PL3-E - Placa de comando electrónica em aço inox para autoclismo embutido com dupla descarga automática ou manual Compatível com: 890090200 BASIC TANK de embutir - Autoclismo embutido com dupla descarga (6/3 L) 890090020 Sanita de embutir DUPLO - Estrutura embutida para sanita com autoclismo de descarga dupla (6/3 L) 890090120 Sanita de encastrar BASIC – Estrutura oculta com autoclismo de descarga dupla (6/3 L) 890090800 WC de embutir DUPLO SMART - Estrutura oculta para sanitas inteligentes com autoclismo de descarga dupla 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Estrutura autoportante oculta com autoclismo de descarga dupla (6/3 L)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única890097400
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosIn-Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)169
    • Largura (mm)259
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniclassValve Actuators
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos