Publicar produtos
IN-WALL EP1
Roca

IN-WALL EP1

Traduzido por Google,
Placa de operação eletrônica com acabamento em vidro para cisterna oculta com dupla descarga automática ou sem toque e luz ajustável em várias opções de cores
Especificação
  • Compatible with: 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090200 BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890090800 DUPLO SMART WC - Concealed structure for Smart Toilets with dual flush cistern 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única890102008
  • Familia de productoFlush plates
  • Grupo de produtosIn-Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)250
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCAcionador
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniclassValve Actuators
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures