Publicar produtos
IN-WALL EP2 (compact version)
Roca

IN-WALL EP2 (compact version)

Traduzido por Google,
Placa de operação eletrônica com acabamento em vidro para cisterna oculta com dupla descarga automática ou sem toque e luz ajustável em várias opções de cores
Especificação
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Especificações técnicas
  • Ref.ª única890103009
  • Familia de productoFlush plates
  • Grupo de produtosIn-Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)162
  • Largura (mm)252
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCAcionador
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniclassValve Actuators
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures