Publicar produtos
IN-WALL DUPLO Toilet L Concealed structure for toilet w/ dual flush cistern
Roca

IN-WALL DUPLO Toilet L Concealed structure for toilet w/ dual flush cistern

3.7 de 5 estrelas3.7(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Sanita DUPLO L - Estrutura oculta para sanita com autoclismo duplo. Permite ativação frontal ou superior. cotovelo de 90 ø / 110 ø
Especificação
  • 89009600. In-Wall PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009800. In-Wall PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009900. In-Wall PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008500. In-Wall PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097004 In-Wall PL3 DUAL - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate for concealed cistern 89009500. In-Wall PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
Especificações técnicas
  • Ref.ª única890121010
  • Familia de productoIn-wall tanks
  • Grupo de produtosIn-Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)820
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos