Publicar produtos
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
    Roca

    In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern

    Traduzido por Google,
    PL10 DUAL (ONE) - Placa de acionamento de descarga dupla para cisterna oculta. Sistemas que combinam eficiência e tecnologia para oferecer o melhor desempenho.
    Especificação
    • Compatible with: 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8901890XX
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosIn-Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)10
    • Profundidade (mm)254
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniclassValve Actuators
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
    Produtos parecidos