Publicar produtos
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)
    Roca

    IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)

    Traduzido por Google,
    PL10 DUAL (ONE) - Placa de operação de descarga dupla para cisterna embutida (acabamento cristal). Sistemas que combinam eficiência e tecnologia para entregar o melhor desempenho.
    Especificação
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070200.BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 .DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única89018930x
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosIn-Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)13
    • Profundidade (mm)254
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniclassValve Actuators
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures