Publicar produtos
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern

    Traduzido por Google,
    PL2 DUAL (ONE) - Placa de operação de descarga dupla para cisterna oculta Cores e acabamentos: 0 Branco, 1 Cromado, 2 Mate e 5 Combi
    Especificação
    • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC COMPACT (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única89019600x
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosIn-Wall
    • Data de publicação2021-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniclassValve Actuators
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia