Publicar produtos
Duplo S PS4 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
Roca

Duplo S PS4 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation

Traduzido por Google,
PS4 Dual - Placa de descarga dupla para sistemas de instalação Roca S. Tecnologia a cabo. Sem necessidade de ferramentas para instalação. Projetado para a vida moderna, o Duplo S integra perfeitamente a tecnologia avançada de caixas de descarga embutidas com designs refinados de placas de descarga, proporcionando conforto e estilo incomparáveis ​​para qualquer projeto de banheiro.
Especificação
  • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8902212XX
  • Familia de productoFlush plates
  • Grupo de produtosIn-Wall Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)202
Relacionado
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCAcionador
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniclassValve Actuators

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos