Publicar produtos
Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S
Roca

Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S

Traduzido por Google,
PS4 - Placa de acionamento de descarga dupla com dimensões reduzidas para o vaso sanitário Duplo S. Projetado para a vida moderna, o Duplo S integra perfeitamente a avançada tecnologia de caixa acoplada embutida com designs refinados de placa de descarga, proporcionando conforto e estilo incomparáveis ​​para qualquer projeto de banheiro.
Especificação
  • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Especificações técnicas
  • Ref.ª única89022130X
  • Familia de productoFlush plates
  • Grupo de produtosIn-Wall Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)202
Relacionado
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCAcionador
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniclassValve Actuators