Publicar produtos
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
    Roca

    Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button

    Traduzido por Google,
    Painel frontal PS3 para ser combinado com o botão PS3 Dual (consulte os botões compatíveis). Projetado para uma vida moderna, o Duplo S integra perfeitamente a tecnologia avançada de caixas de descarga embutidas com designs refinados de placas de descarga, proporcionando conforto e estilo incomparáveis ​​para qualquer projeto de banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8905233XX
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosIn-Wall Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)202
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniclassValve Actuators

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos