Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/01c59c9d-a711-4440-af5c-53564081d1f1
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
W+W Wall-hung Toilet + Basin
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
W+W Wall-hung Toilet + Basin
Traduzido por Google,
Vista original
W+W Sanita e lavatório suspensos em porcelana
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
893020xx1
Familia de producto
Toilets
Grupo de produtos
W+W
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2015-12-31
Número de edição
1
Altura (mm)
760
Largura (mm)
860
Profundidade (mm)
500
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=893020..1
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/servlet/getProductPdf?productId=1474
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/893020..1/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Material secundário
Cromado
Concebido em
Spain
Peso líquido (Kg)
90
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descarregar